Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 6-ST-RF - 1946406

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 6, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, superficie contactos: Estaño, Artículo con brida de encaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1946406
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918893651