Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 3-ST-RF - 1946370

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño, Artículo con brida de encaje
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
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1946370
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918893620
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,040 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!