Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 2-ST-RF - 1946367

La figura muestra una variante de 10 polos

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, superficie contactos: Estaño, Artículo con brida de encaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1946367
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918893613
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,420 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!