Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 8-G KMGY - 1946354

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 5 mm, Color: gris claro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1946354
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918885335
Número de tarifa arancelaria 85366930