Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08THTPIN26R32 - 1946202

La figura muestra una variante de 8 polos

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, Color: negro, superficie contactos: Estaño, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1946202
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918864125
Número de tarifa arancelaria 85366930