Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5 HC/ 4-ST-5,08 BD:1X8 - 1946118

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1946118
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918879471