Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKIC 2,5 HC/ 4-ST-5,08 BD:1X9 - 1946095

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1946095
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918879457