Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKIC 2,5 HC/ 2-ST-5,08 BD:5X1 - 1945805

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1945805
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918883706