Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 BK - 1945782

La figura muestra una variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión engastada, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rentable de cables preconfeccionados en un gran número de piezas
  • La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1945782
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918864118
Número de tarifa arancelaria 85472000