Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU - 1945672

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1945672
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918862022