Carcasa pasamuros - MSTBO 2,5/ 2-G1L RD - 1945643

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Paso de 5 mm
  • Número de polos 2 a 4
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1945643
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918861766
Número de tarifa arancelaria 85366930