Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBP 2,5/ 5-ST BK - 1945588

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño
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
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1945588
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918858773
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!