Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 0,5/12-G-2,5 AU - 1945504

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 4 A, número de polos: 12, paso: 2,5 mm, color: verde, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1945504
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918858322
Número de tarifa arancelaria 85366930