Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTB 2,5/ 6-G-5,08BD13-8SO - 1945083

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
  • Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1945083
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918857561
Número de tarifa arancelaria 85366930