Conector con conexión por resorte - FKC 2,5/19-ST-5,08 - 1945038
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 19, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño
"$pageName" en