Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBVA 2,5/ 4-G-RN - 1944615

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 4, paso: 5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, Artículo con saliente de encaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1944615
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 316 (C-1-2013)
EAN 4017918890896
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,760 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!