Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 1,2 - 1944576

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1944576
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918854829
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!