Conector macho - PST 1,0/ 4-3,5 (VPE1000) - 1944547

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector macho, corriente nominal: 6 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Geometría de la clavija óptima para todos los conectores pinstrip COMBICON
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1944547
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918883522