Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 BK CD:3 - 1944505

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, Color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1944505
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918854386
Número de tarifa arancelaria 85366930