Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08KMGYPLNZ2 - 1944482

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris claro, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1944482
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918854331