Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 4/10-ST-7,62 BD NZ 415726 - 1944424

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 10, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1944424