Carcasa pasamuros - MVSTBU 2,5/ 2-GFB-5,08 BK - 1944369

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Bloques conex. directa con bridas de sujeción para atornillar sobre placas de montaje o en paredes de carcasas
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1944369
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918849672