Carcasa pasamuros - PC 6-16/ 4-G-10,16 BUGY NZ11801 - 1943959

La figura muestra una variante de 8 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, color: gris azulado, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1943959
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918850906
Número de tarifa arancelaria 85366930