Carcasa pasamuros - PC 4/ 4-G-7,62 BUGYNZ10222 - 1943878

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, color: gris azulado, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, Brida de sujeción: Accesorio, código 1827570

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1943878
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918850920
Número de tarifa arancelaria 85366930