Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 4 HV/ 4-ST-7,62 BUGYNZ10222 - 1943865

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris azulado, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1943865
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918850746