Conector enchufable para placa de circ. impreso - ICV 2,5 HC/12-G-5,08 - 1943632

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 12, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, Los conectores COMBICON deben accionarse solo en estado inerte (sin carga). Si por razones de funcionamiento técnico tienen que conectarse cargas más pequeñas, podemos facilitar valores prácticos, bajo consulta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1943632
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 499 (C-1-2013)
EAN 4017918878719
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,370 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!