Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 4 HV/ 3-ST-7,62 BUGYNZ11805 - 1942824

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris azulado, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1942824
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918850807