Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKIC 2,5 HC/ 7-ST-5,08 - 1942646

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 7, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1942646
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 495 (C-1-2013)
EAN 4017918879150
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,230 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!