Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5 HC/ 8-ST-5,08 - 1942439

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1942439
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 494 (C-1-2013)
EAN 4017918880255
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,900 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!