Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCVW 1,5/ 8-ST-3,81 GY - 1942099

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1942099
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918845803
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!