Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCO 1,5/ 8-GL-3,81 GY - 1942086

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 8, paso: 3,81 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1942086
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918845827
Número de tarifa arancelaria 85366930