Conector enchufable para placa de circ. impreso - QC 1/ 2-ST-BUS BK - 1942015

La figura muestra una variante de 6 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1942015
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918845995