Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-MC 1,5/ 3-ST-3,81BDC-ASO - 1941812

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, superficie contactos: Estaño
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
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1941812