Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-MC 1,5/ 8-ST-3,81 BD:8-1 - 1941773

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1941773
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918843007
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!