Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCD 0,5/12-G1-2,5 GY - 1941634

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 4 A, número de polos: 12, paso: 2,5 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1941634
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918844158
Número de tarifa arancelaria 85366930