Conector enchuf. para cables - PSC 1,5/ 5-F BD:-,-,GND,+,+ - 1941430

La figura muestra una variante de 3 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Chapa de pantalla para una conexión de pantalla EMC profesional en el interior del equipo
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1941430
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918840020
Número de tarifa arancelaria 85369010