Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 4-ST-5,08 BD:1-4 - 1941362

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Permite la conexión de dos cables
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1941362
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918839840
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!