Conector enchufable para placa de circ. impreso - IC 2,5/12-ST-5,08 BD:12-1 - 1941304

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1941304
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918856335
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!