Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/ 4-G-3,5 GY - 1941294

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1941294
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918855307
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!