Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 6-ST-3,81BD:HZ,LB,+-LS - 1940978

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 6, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1940978
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918838966