Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,5/ 5-ST-7,5 NZ:292417 - 1940868

La figura muestra una variante de 10 polos

Conector directo para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, número de polos: 5, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1940868
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918845032
Número de tarifa arancelaria 85366930