Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 3-ST GY BD:NZ7014G - 1940790

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1940790
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918835996