Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 3-ST BDWH:NZ7014C - 1940758

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1940758
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918836184