Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 8-ST BDWH: NZ S137A - 1940693

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 8, paso: 5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1940693