Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCVW 1,5/ 7-ST-3,81 AU - 1939882

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 7, paso: 3,81 mm, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1939882