Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 0,5/ 8-G-2,5 THT - 1939303

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 4 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 8, paso: 2,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1939303
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 170 (C-1-2013)
EAN 4017918852566
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,370 g
Número de tarifa arancelaria 85366930