Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/11-ST-3,5 BD:B2-A1Q SO - 1939060

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 11, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1939060
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918830359