Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/10-ST-3,5 BD:H1-G1Q SO - 1939057

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1939057
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918830342