Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/18-G-3,5 CP:NZ100820T2 - 1939015

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 18, paso: 3,5 mm, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1939015
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918829865
Número de tarifa arancelaria 85366930