Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBR 2,5/ 8-STEH BD:8-1 SO - 1938977

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 8, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1938977
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918831172
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!